Federscharnier feder öffnend (27902)

Federscharnier feder öffnend (27902)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

· Selbstöffnend

· Form A: ohne Bohrungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27902-14012000
27902-14012001
27902-24012000
27902-24012001
27902-4012000
27902-4012001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper Form Ausführung 2 Befestigungsart B1 D F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

29.10 €

1 4 Arbeitstage -Edelstahl A2blankAohne Bohrungschweißbar--4100103000.0817

33.29 €

1 4 Arbeitstage 22.7Edelstahl A2blankBmit BohrungBefestigungsbohrungen6044100103000.0808

29.01 €

1 4 Arbeitstage -AluminiumblankAohne Bohrungschweißbar--197054200.0399

33.00 €

1 4 Arbeitstage 22.7AluminiumblankBmit BohrungBefestigungsbohrungen604197054200.0392

21.17 €

1 4 Arbeitstage -StahlblankAohne Bohrungschweißbar--197054200.0825

25.45 €

1 4 Arbeitstage 22.7StahlverzinktBmit BohrungBefestigungsbohrungen604197054200.0823

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

B=Breite 120 D1 4 S 1.5
A=Länge 40 Benennung Federscharnier Ausführung 1 Feder öffnend
Produkttyp Federscharnier

Technischer Support