Federscharnier feder öffnend (27901)

Federscharnier feder öffnend (27901)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend oder Selbstöffnend

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27901-120750
27901-20750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper F1
(N)
F2
(N)
PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

19.60 €

1 4 Arbeitstage Edelstahl A214301740ja0.0148

12.75 €

1 4 Arbeitstage Stahl11801210nein0.0131

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

A1 11.2 Farbe Grundkörper blank Befestigungsart Befestigungsbohrungen
B=Breite 75 B1 60 D 2.8
D1 1.8 S 0.8 A=Länge 20
Benennung Federscharnier Ausführung 1 Feder öffnend Produkttyp Federscharnier

Technischer Support