Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm, Feder schließend (27900)

Federscharniere aus Stahl, Edelstahl oder Aluminium 50 mm, Feder schließend (27900)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstschließend

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27900-150501
27900-250501
27900-50501
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Farbe Grundkörper A1
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

18.75 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier StahlBlank10278028300.0498

19.33 €

1 4 Arbeitstage AluminiumBlank9103021100.0213

12.94 €

1 4 Arbeitstage StahlVerzinkt9120012000.0494

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Rotationsdämpfer B=Breite(mm) 50 Benennung Federscharnier
Produkttyp Federscharnier Ausführung 1 Feder schließend A=Länge(mm) 50
B1(mm) 30 D(mm) 5 D1(mm) 4
Befestigungsart Befestigungsbohrungen S(mm) 2

Technischer Support