Federscharnier feder öffnend (27900)

Federscharnier feder öffnend (27900)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Selbstöffnend

· Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27900-150500
27900-250500
27900-50500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1 Material Grundkörper Farbe Grundkörper F1
(N)
F2
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

17.43 €

1 4 Arbeitstage 10Edelstahl A2blank278028300.0477

19.33 €

1 4 Arbeitstage 9Aluminiumblank103021100.0213

7.78 €

1 4 Arbeitstage 9Stahlverzinkt120012000.0508

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 50 B1 30
D 5 D1 4 S 2
A=Länge 50 Benennung Federscharnier Ausführung 1 Feder öffnend
Produkttyp Federscharnier

Technischer Support