Scharnier mit klemmfunktion / zink schwarz pulverbeschichtet (27868) (Teilenummern - CAD Download)

Scharnier mit klemmfunktion / zink schwarz pulverbeschichtet (27868)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Klemmfunktion: Können in jeder Lage über den Klemmhebel geklemmt werden

· Kompatibel mit allen gängigen Aluminiumprofile mit 8 mm oder 10 mm Nutbreite

· Mit oder ohne Führungsnase erhältlich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27868-40232300
27868-40232308
27868-40232310
27868-40232500
27868-40232508
27868-40232510
27868-45252500
27868-45252508
27868-45252510
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A1=Bohrungsabstand links A2=Bohrungsabstand rechts Führungsnasen für Nut Gewicht (ERP)
(kg)

25.45 €

1 4 Arbeitstage 22.522.5-0.2274

25.45 €

1 4 Arbeitstage 22.522.580.2323

25.45 €

1 4 Arbeitstage 22.522.5100.2284

25.45 €

1 4 Arbeitstage 22.525-0.2277

25.45 €

1 4 Arbeitstage 22.52580.2282

25.45 €

1 4 Arbeitstage 22.525100.2305

25.45 €

1 4 Arbeitstage 2525-0.2274

25.45 €

1 4 Arbeitstage 252580.2284

25.45 €

1 4 Arbeitstage 2525100.2299

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet Farbe Grundkörper schwarz
Befestigungsart Befestigungsbohrungen B=Breite 40 A=Länge 74
Benennung Scharnier Ausführung 1 mit Klemmfunktion Produkttyp Scharnier mit Klemmfunktion
Material Komponente Stahl F1(N) 1500 F2(N) 650
Oberfläche Komponente verzinkt

Technischer Support