Scharnier mit einstellbarer friktion / thermoplast (27858)

Scharnier mit einstellbarer friktion / thermoplast (27858)
· Verbinden zwei feste Komponenten beweglich zueinander

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Möbelbau, Türen, Klappen, Hauben

· Anschraubbar an allen Flächenelementen und Aluminiumprofilen

· Die Scharniere können über die Führungsnasen in einer Nut fixiert werden

· Reibwiderstand lässt sich mit einer Stellschraube stufenlos einstellen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27858-56181800
27858-56181806
27858-56181808
27858-56232300
27858-56232308
27858-56232310
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge A3=Flügellänge links A1=Bohrungsabstand links A4=Flügellänge rechts A2=Bohrungsabstand rechts F1
(N)
F2
(N)
Führungsnasen für Nut Gewicht (ERP)
(kg)

16.08 €

1 4 Arbeitstage 542717.752717.75400325-0.0542

16.08 €

1 4 Arbeitstage 542717.752717.7540032560.0543

16.08 €

1 4 Arbeitstage 542717.752717.7540032580.0541

17.61 €

1 4 Arbeitstage 73.536.7522.7536.7522.75600425-0.0684

17.61 €

1 4 Arbeitstage 73.536.7522.7536.7522.7560042580.0690

17.61 €

1 4 Arbeitstage 73.536.7522.7536.7522.75600425100.0689

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarz Befestigungsart Befestigungsbohrungen
B=Breite 56 Benennung Scharnier Ausführung 1 mit einstellbarer Friktion
Produkttyp Scharnier mit einstellbarer Friktion Material Komponente Edelstahl PL Edelstahl ja

Technischer Support