Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27853-251515 |
27853-301818 |
27853-352020 |
27853-402323 |
27853-452525 |
27853-502828 |
27853-603333 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Länge | A3=Flügellänge links | A1=Bohrungsabstand links | A4=Flügellänge rechts | A2=Bohrungsabstand rechts | F1 (N) | F2 (N) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 26 | 15 | 26 | 15 | 500 | 380 | 0.0435 | ||
12.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 59 | 29.5 | 17.5 | 29.5 | 17.5 | 700 | 400 | 0.0479 | ||
12.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 36 | 20 | 36 | 20 | 700 | 400 | 0.0534 | ||
12.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 77 | 38.5 | 22.5 | 38.5 | 22.5 | 750 | 450 | 0.0542 | ||
12.67 € | 1 | 4 Arbeitstage | 87 | 43.5 | 25 | 43.5 | 25 | 750 | 450 | 0.0498 | ||
13.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 97 | 48.5 | 27.5 | 48.5 | 27.5 | 800 | 425 | 0.0608 | ||
13.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 115 | 57.5 | 32.5 | 57.5 | 32.5 | 850 | 175 | 0.0665 |
Loading...
Material Grundkörper | Thermoplast | Farbe Grundkörper | schwarz | Befestigungsart | Befestigungsbohrungen |
---|---|---|---|---|---|
B=Breite | 48 | Benennung | Scharnier | Ausführung 1 | mit Klemmfunktion |
Produkttyp | Scharnier mit Klemmfunktion | Material Komponente | Stahl |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Länge
A3=Flügellänge links
A1=Bohrungsabstand links
A4=Flügellänge rechts
A2=Bohrungsabstand rechts
F1(N)
F2(N)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften