Rotationsdämpfer / stahl (26330)

Rotationsdämpfer / stahl (26330)
· Kontrollierte Dämpfung bei Drehbewegungen

· Wartungsfreies Maschinenelement

· Behutsames Öffnen und Schließen kleiner Hauben, Fächer und Schubladen

· Einbaufertig

· Schonen empfindlicher Bauteile

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26330-65010
26330-65011
26330-65020
26330-65021
26330-65022
26330-65032
26330-65042
26330-79030
26330-79031
26330-79032
26330-79040
26330-79041
26330-79042
26330-79050
26330-79051
26330-79052
26330-79060
26330-79061
26330-79062
26330-79070
26330-79071
26330-79072
26330-79080
26330-79081
26330-79082
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung 2 B=Breite B1 D=Durchmesser D1 D3 H1 H2 H3 Ausführung 1 H=Höhe Drehmoment
(Nm)
D2=Befestigungsbohrung H4 Gewicht (ERP)
(kg)

51.28 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung65564742.84.51.2591rechtsdrehend10.31±0.36-0.0472

51.28 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung65564742.84.51.2591linksdrehend10.31±0.36-0.0473

51.28 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung65564742.84.51.2591rechtsdrehend10.32±0.36-0.0474

51.28 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung65564742.84.51.2591linksdrehend10.32±0.36-0.0467

39.79 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant65564742.84.51.258-beidseitig drehend10.32±0.381.50.0452

39.79 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant65564742.84.51.258-beidseitig drehend10.33±0.381.50.0449

39.79 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant65564742.84.51.258-beidseitig drehend10.34±0.381.50.0435

62.25 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111rechtsdrehend13.83±0.310-0.0967

62.25 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111linksdrehend13.83±0.310-0.0968

42.44 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant79685752.45.51.69-beidseitig drehend13.83±0.31010.0847

62.25 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111rechtsdrehend13.84±0.510-0.0969

62.25 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111linksdrehend13.84±0.510-0.0965

42.44 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant79685752.45.51.69-beidseitig drehend13.84±0.51010.0853

62.25 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111rechtsdrehend13.85±0.510-0.0967

62.25 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111linksdrehend13.85±0.510-0.0970

42.44 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant79685752.45.51.69-beidseitig drehend13.85±0.51010.0846

64.18 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111rechtsdrehend13.86±0.510-0.0961

64.18 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111linksdrehend13.86±0.510-0.0958

45.10 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant79685752.45.51.69-beidseitig drehend13.86±0.51010.0849

64.18 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111rechtsdrehend13.87±0.510-0.0972

64.17 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111linksdrehend13.87±0.510-0.0966

45.98 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant79685752.45.51.69-beidseitig drehend13.87±0.51010.0855

64.17 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111rechtsdrehend13.88±0.510-0.0968

64.17 €

1 4 Arbeitstage Amit Bohrung79685752.45.51.6111linksdrehend13.88±0.510-0.0964

48.19 €

1 4 Arbeitstage BInnenvierkant79685752.45.51.69-beidseitig drehend13.88±0.51010.0854

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper verzinkt Benennung Rotationsdämpfer
max. Drehzahl 1/min 50 Material Komponente Kunststoff Zyklenrate (Zyklen pro Minute) 12
RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support