Präzision-lehrenband (96382)

Präzision-lehrenband (96382)
· Zum Justieren, Ausrichten und Unterlegen von Werkstücken

· Zum Prüfen von Passungen

· Zum Kontrollieren und Einstellen von Führungen oder Druckwalzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96382-0005
96382-0010
96382-0020
96382-0030
96382-0040
96382-0050
96382-0100
96382-0200
96382-0300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dickentoleranz
(mm)
S=Stärke Material Grundkörper Stahlschlüssel Gewicht (ERP)
(kg)

94.01 €

1 4 Arbeitstage ±0.0010.005Edelstahl1.43010.0291

78.49 €

1 4 Arbeitstage ±0.0020.01Federstahl1.12740.0290

51.93 €

1 4 Arbeitstage ±0.0020.02Federstahl1.12740.0300

19.83 €

1 4 Arbeitstage ±0.0020.03Federstahl1.12740.0305

19.83 €

1 4 Arbeitstage ±0.0030.04Federstahl1.12740.0314

19.83 €

1 4 Arbeitstage ±0.0030.05Federstahl1.12740.0351

13.52 €

1 4 Arbeitstage ±0.0040.1Federstahl1.12740.0450

13.52 €

1 4 Arbeitstage ±0.0060.2Federstahl1.12740.0633

13.52 €

1 4 Arbeitstage ±0.0070.3Federstahl1.12740.0836

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bandbreite(mm) 12.7 Länge(m) 2 Benennung Präzision-lehrenband
L=Länge(mm) 2000 RoHS Ja

Technischer Support