Distanzhülse hygienic design / mit dichtung (07219)

Distanzhülse hygienic design / mit dichtung (07219)
· Edelstahl 1.4404

· Größe M6 - M12

· austauschbarer Dichtring

· Lebensmittelkonforme Werkstoffe

· Reinigungsoptimierte Geometrie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07219-11106X30
07219-11106X40
07219-11106X50
07219-11108X30
07219-11108X40
07219-11108X50
07219-11110X30
07219-11110X40
07219-11110X50
07219-11112X30
07219-11112X40
07219-11112X50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Bohrungsdurchmesser D1=Durchmesser D2=Durchmesser H L=Länge R Gewicht (ERP)
(kg)

8.85 €

1 4 Arbeitstage 6.41415.742.5303.50.0280

10.20 €

1 4 Arbeitstage 6.41415.742.5403.50.0380

11.81 €

1 4 Arbeitstage 6.41415.742.5503.50.0480

12.63 €

1 4 Arbeitstage 8.41819.742.5303.50.0480

14.23 €

1 4 Arbeitstage 8.41819.742.5403.50.0580

16.30 €

1 4 Arbeitstage 8.41819.742.5503.50.0680

15.44 €

1 4 Arbeitstage 10.52223.742.5303.50.0800

17.87 €

1 4 Arbeitstage 10.52223.742.5403.50.0950

19.89 €

1 4 Arbeitstage 10.52223.742.5503.50.1090

26.00 €

1 4 Arbeitstage 132628.2533040.1200

26.94 €

1 4 Arbeitstage 132628.2534040.1400

29.81 €

1 4 Arbeitstage 132628.2535040.1600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Edelstahl Stahlschlüssel Grundkörper 1.4404 Oberfläche Grundkörper unpoliert
Farbe Komponente ultramarinblau RAL 5002 Material Komponente Thermoplast Benennung Distanzhülse
Verpackungsart einzeln verpackt Ausführung 1 Hygienic Design Ausführung 2 mit Dichtung
RoHS ja PL Edelstahl ja

Technischer Support