Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07520-01-90010 |
07520-01-90012 |
07520-01-90016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | B | C | Material Komponente | D | E | F | G | J | SW | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 32 | 24 | - | 8 | 8 | 6 | M6 | 14 | 5 | 0.0457 | ||
43.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 40 | 27 | - | 10 | 10 | 8 | M8 | 19 | 6 | 0.0909 | ||
55.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vergütungsstahl | 50 | 33 | Einsatzstahl | 10 | 10 | 8 | M8 | 19 | 6 | 0.1220 |
Loading...
Benennung | Schwenkscheibe | Ausführung 1 | mit Bundschraube | RoHS | ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
B
C
Material Komponente
D
E
F
G
J
SW
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften