Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27710-30-00904 |
27710-30-00906 |
27710-30-10604 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | D3 (mm) | D=Durchmesser (mm) | D2 (mm) | E=Bohrungsabstand | E1 (mm) | R (mm) | S=Stärke (mm) | S1 (mm) | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Verzinkt | 13.8 | 5.5 | 90 | 13.5±0.1 | 60 | 28 | 6 | 5.2 | 4 | Nein | 0.1442 | ||
12.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Stahl | Verzinkt | 13.8 | 7 | 90 | 13.5±0.1 | 60 | 28 | 6 | 7.2 | 6 | Nein | 0.2133 | ||
9.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rostfreier Stahl | Edelstahl | - | 10 | 5 | 60 | 9.7 | 40 | 22 | 2.5 | 5.2 | 4 | Ja | 0.0589 |
Loading...
Form | Rund/zylindrisch | Benennung | Distanzscheibe | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
D3(mm)
D=Durchmesser(mm)
D2(mm)
E=Bohrungsabstand
E1(mm)
R(mm)
S=Stärke(mm)
S1(mm)
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften