Distanzstück für mehrfachspannsystem (41505)

Distanzstück für mehrfachspannsystem (41505)
· Zur Erweiterung des seitlichen Verstellweges mit Anschlägen

· Schnelle und sichere Befestigung durch Verschraubung

· Passend zu Mehrfach-Spannsystem

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41505-12-05010
41505-12-05015
41505-12-05023
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge Gewicht (ERP)
(kg)

3.75 €

1 4 Arbeitstage 100.0141

4.50 €

1 4 Arbeitstage 150.0228

5.26 €

1 4 Arbeitstage 230.0364

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper vergütet und geschliffen D=Außendurchmesser 18
D1 für Schraube DIN 912 M6 Benennung Distanzstück passend für Systembreite 50/72
Ausführung 1 für Mehrfachspannsystem Ausführung 2 für Werkstückanschlag RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support