Magnetspannkugeln (09230)

Magnetspannkugeln (09230)
· Zum Positionieren von magnetischen Bauteilen

· Schwenkwinkel bis zu 90°

· Magnetspannfutter ein- und ausschaltbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
09230-0801
09230-1001
09230-1301
09230-1601
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Haftkraft
(N)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,284.09 €

1 4 Arbeitstage 70.1 bis 80.080801281045.0000

1,533.99 €

1 4 Arbeitstage 90.1 bis 100.01001001581299.0000

1,899.21 €

1 4 Arbeitstage 90.1 bis 100.010013018814515.3000

2,302.90 €

1 4 Arbeitstage 90.1 bis 100.010016021816422.7500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rund Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Neodym
Farbe Grundkörper Silber Benennung Magnetspannkugel Polteilung 1.5+0.5
RoHS Ja

Technischer Support