Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
09119-10-361
D1 | 32.5 | Material Grundkörper | Hartferrit | Haftkraft(N) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Material Komponente | Kunststoff | Farbe Grundkörper | weiß | Ausführung 2 | mit NLM-Logo |
Ausführung 1 | Haftmagnet | Benennung | Magnet | H=Höhe | 9 |
H1 | 2.2 | D=Außendurchmesser | 36 | RoHS | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0216 |
Sie befinden sich auf der Seite für Magnet haftmagnet / hartferrit / weiss / mit Norelem-logo (09119), die Teilenummer ist 09119-10-361.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 09119-10-361.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften