Pneumatik-Rundzylinder DIN ISO 6432, doppeltwirkend mit Magnetkolben (12002) (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik-Rundzylinder DIN ISO 6432, doppeltwirkend mit Magnetkolben (12002)
· Doppeltwirkend

· Zylinder aus Edelstahl

· Elastische Dämpfung beidseitig integriert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12002-010010
12002-010025
12002-012010
12002-012025
12002-016010
12002-016025
12002-016050
12002-020010
12002-020025
12002-020050
12002-020080
12002-020100
12002-020125
12002-020160
12002-020200
12002-025010
12002-025025
12002-025050
12002-025080
12002-025100
12002-025125
12002-025160
12002-025200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub S
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
P
(mm)
P1
(mm)
P2
(mm)
Kolbenkraft bei 6 bar
(N)
Rückzugskraft bei 6 bar
(N)
SW
(mm)
SW1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

56.29 €

1 4 Arbeitstage 1010M44M12x1.541211.31615878412161211156746M546214032-190.0452

56.64 €

1 4 Arbeitstage 1025M44M12x1.541211.31615879912161211171896M561214032-190.0495

60.00 €

1 4 Arbeitstage 1210M66M16x1.561613.319181259816221816.51.558859M5482754375220.0722

60.33 €

1 4 Arbeitstage 1225M66M16x1.561613.3191812511316221816.51.5731009M5632754375220.0783

67.95 €

1 4 Arbeitstage 1610M66M16x1.561617.3191812510316221816.51.563929M55427105885220.0908

68.24 €

1 4 Arbeitstage 1625M66M16x1.561617.3191812511816221816.51.5781079M56927105885220.0981

68.94 €

1 4 Arbeitstage 1650M66M16x1.561617.3191812514316221816.51.51031329M59427105885220.1117

73.82 €

1 4 Arbeitstage 2010M88M22x1.582221.32725.516812120242018.51.57710512G1/861.5321721427270.1780

74.31 €

1 4 Arbeitstage 2025M88M22x1.582221.32725.516813620242018.51.59212012G1/876.5321721427270.1894

75.32 €

1 4 Arbeitstage 2050M88M22x1.582221.32725.516816120242018.51.511714512G1/8101.5321721427270.2076

76.34 €

1 4 Arbeitstage 2080M88M22x1.582221.32725.516819120242018.51.514717512G1/8131.5321721427270.2271

81.28 €

1 4 Arbeitstage 20100M88M22x1.582221.32725.516821120242018.51.516719512G1/8151.5321721427270.2422

82.21 €

1 4 Arbeitstage 20125M88M22x1.582221.32725.516823620242018.51.519222012G1/8176.5321721427270.2601

87.80 €

1 4 Arbeitstage 20160M88M22x1.582221.32725.516827120242018.51.522725512G1/8211.5321721427270.2866

89.33 €

1 4 Arbeitstage 20200M88M22x1.582221.32725.516831120242018.51.526729512G1/8251.5321721427270.3127

78.37 €

1 4 Arbeitstage 2510M10x1.2510M22x1.582226.53028.516812822282220.51.57811412G1/862362652189270.2520

78.88 €

1 4 Arbeitstage 2525M10x1.2510M22x1.582226.53028.516814322282220.51.59312912G1/877362652189270.2687

79.87 €

1 4 Arbeitstage 2550M10x1.2510M22x1.582226.53028.516816822282220.51.511815412G1/8102362652189270.2967

85.57 €

1 4 Arbeitstage 2580M10x1.2510M22x1.582226.53028.516819822282220.51.514818412G1/8132362652189270.3290

86.48 €

1 4 Arbeitstage 25100M10x1.2510M22x1.582226.53028.516821822282220.51.516820412G1/8152362652189270.3507

87.49 €

1 4 Arbeitstage 25125M10x1.2510M22x1.582226.53028.516824322282220.51.519322912G1/8177362652189270.3784

93.62 €

1 4 Arbeitstage 25160M10x1.2510M22x1.582226.53028.516827822282220.51.522826412G1/8212362652189270.4167

95.50 €

1 4 Arbeitstage 25200M10x1.2510M22x1.582226.53028.516831822282220.51.526830412G1/8252362652189270.4631

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Doppeltwirkend Stange, Betriebsmethode Einfach-Stange Grundkörper, Form Standard
Material Komponente Edelstahl DIN ISO DIN ISO 6432 Benennung Pneumatikzylinder
Material Grundkörper Edelstahl Ausführung 1 Rundzylinder RoHS Ja

Technischer Support