Einschraubzylinder hydraulisch / form B einfach wirkendk (04624) (Teilenummern - CAD Download)

Einschraubzylinder hydraulisch / form B einfach wirkendk (04624)
· Integrierter Metallabstreifer

· Doppelabstreifer

· Große Belastbarkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-70-1210230811
04624-70-1612230811
04624-70-2015230811
04624-70-2516230811
04624-70-3220230811
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft bei 100 bar
(kN)
Spannkraft bei 400 bar
(kN)
D G G1 H H1 H10 H2 H3 H5 H6 H8 H9 L Ölbedarf / 10 mm Hub
(cm³)
Kolben- durchmesser Feder-Rück- holkraft min.
(N)
SW SW1 Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
Hub RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

87.75 €

1 4 Arbeitstage 1.14.56M22x1.5M6452726.57105.56.5156311.13123024104010ja0.1000

95.03 €

1 4 Arbeitstage 286M26x1.5M652.53433.5895.56.5197342.01165027135012-0.1570

106.45 €

1 4 Arbeitstage 3.112.57M30x1.5M865.54342.5813.568237403.14207532176015ja0.2728

127.00 €

1 4 Arbeitstage 4.919.67M38x1.5M868.545.54511147826.510524.912512541198016ja0.4300

219.75 €

1 4 Arbeitstage 8328M48x1.5M129871.57112189124011628.0432200502422520ja1.0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussart gebohrte Kanäle Form B Form-Typ einfach wirkend
Benennung Einschraubzylinder Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Ausführung 1 hydraulisch PL Edelstahl nein

Technischer Support