Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B | B2 | Druckkraft bei 100 bar (kN) | D | D2 | D3 | D4 | D5 | wirksame Kolbenfläche (cm²) | Form-Typ | G | H | H2 | L | L10 | L4 | L5 | L8 | L9 | Kolben- durchmesser | SW | Zugkraft bei 100 bar (kN) | Hub | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
178.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 30 | 2 | 10 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | einfach wirkend | M6x15 | 35 | 2 | 56 | 7 | 30 | - | 8 | 20.5 | 16 | 8 | - | 8 | 0.8755 | ||
172.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 30 | 2 | 10 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | doppelt wirkend | M6x15 | 35 | 2 | 56 | 7 | 30 | - | 8 | 20.5 | 16 | 8 | 1.2 | 16 | 0.8765 | ||
199.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 30 | 2 | 10 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | einfach wirkend | M6x15 | 35 | 2 | 91 | 7 | 30 | - | 8 | 20.5 | 16 | 8 | - | 20 | 1.0000 | ||
184.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 30 | 2 | 10 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | doppelt wirkend | M6x15 | 35 | 2 | 73 | 7 | 30 | - | 8 | 20.5 | 16 | 8 | 1.2 | 32 | 1.3000 | ||
184.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 30 | 2 | 10 | 6.5 | 6.3x3 | 4 | 8.8 | 2 | doppelt wirkend | M6x15 | 35 | 2 | 91 | 7 | 30 | 24.5 | 8 | 20.5 | 16 | 8 | 1.2 | 50 | 1.6000 | ||
179.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 40 | 3.1 | 12 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | einfach wirkend | M8x16 | 35 | 2 | 61 | 7.5 | 30 | - | 8 | 20 | 20 | 10 | - | 8 | 1.0000 | ||
182.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 40 | 3.1 | 12 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | doppelt wirkend | M8x16 | 35 | 2 | 61 | 7.5 | 30 | - | 8 | 20 | 20 | 10 | 2 | 16 | 0.9200 | ||
206.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 40 | 3.1 | 12 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | einfach wirkend | M8x16 | 35 | 2 | 95 | 7.5 | 30 | - | 8 | 20 | 20 | 10 | - | 20 | 1.6000 | ||
185.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 40 | 3.1 | 12 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | doppelt wirkend | M8x16 | 35 | 2 | 77 | 7.5 | 30 | - | 8 | 20 | 20 | 10 | 2 | 32 | 1.2000 | ||
195.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 40 | 3.1 | 12 | 6.5 | 8.5x3 | 4 | 8.8 | 3.1 | doppelt wirkend | M8x16 | 35 | 2 | 95 | 7.5 | 30 | 24.5 | 8 | 20 | 20 | 10 | 2 | 50 | 1.6000 | ||
182.64 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 50 | 4.9 | 16 | 8.5 | 10.5x4 | 4 | 9.8 | 4.9 | einfach wirkend | M10x17 | 45 | 2 | 64 | 7.5 | 33 | - | 10 | 21 | 25 | 13 | - | 8 | 1.6000 | ||
169.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 50 | 4.9 | 16 | 8.5 | 10.5x4 | 4 | 9.8 | 4.9 | doppelt wirkend | M10x17 | 45 | 2 | 64 | 7.5 | 33 | - | 10 | 21 | 25 | 13 | 2.9 | 20 | 1.3400 | ||
215.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 50 | 4.9 | 16 | 8.5 | 10.5x4 | 4 | 9.8 | 4.9 | einfach wirkend | M10x17 | 45 | 2 | 94 | 7.5 | 33 | - | 10 | 21 | 25 | 13 | - | 20 | 1.9000 | ||
194.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 50 | 4.9 | 16 | 8.5 | 10.5x4 | 4 | 9.8 | 4.9 | doppelt wirkend | M10x17 | 45 | 2 | 94 | 7.5 | 33 | 26 | 10 | 21 | 25 | 13 | 2.9 | 50 | 1.8800 | ||
201.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 55 | 8 | 20 | 10.5 | 12.5x4 | 5 | 9.8 | 8 | einfach wirkend | M12x18 | 55 | 3 | 75 | 10 | 38 | - | 12 | 25 | 32 | 17 | - | 10 | 2.3000 | ||
251.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 55 | 8 | 20 | 10.5 | 12.5x4 | 5 | 9.8 | 8 | einfach wirkend | M12x18 | 55 | 3 | 100 | 10 | 38 | - | 12 | 25 | 32 | 17 | - | 20 | 3.0000 | ||
201.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 55 | 8 | 20 | 10.5 | 12.5x4 | 5 | 9.8 | 8 | doppelt wirkend | M12x18 | 55 | 3 | 75 | 10 | 38 | - | 12 | 25 | 32 | 17 | 4.9 | 25 | 2.5000 | ||
251.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 55 | 8 | 20 | 10.5 | 12.5x4 | 5 | 9.8 | 8 | doppelt wirkend | M12x18 | 55 | 3 | 100 | 10 | 38 | 27 | 12 | 25 | 32 | 17 | 4.9 | 50 | 2.7000 | ||
218.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 63 | 12.6 | 25 | 10.5 | 16.5x7 | 5 | 9.8 | 12.5 | einfach wirkend | M16x27 | 63 | 3 | 79 | 10 | 40 | - | 12 | 27 | 40 | 22 | - | 10 | 3.4000 | ||
272.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 63 | 12.6 | 25 | 10.5 | 16.5x7 | 5 | 9.8 | 12.5 | einfach wirkend | M16x27 | 63 | 3 | 104 | 10 | 40 | - | 12 | 27 | 40 | 22 | - | 20 | 4.0000 | ||
218.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 63 | 12.6 | 25 | 10.5 | 16.5x7 | 5 | 9.8 | 12.5 | doppelt wirkend | M16x27 | 63 | 3 | 79 | 10 | 40 | - | 12 | 27 | 40 | 22 | 7.7 | 25 | 2.9500 | ||
272.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 63 | 12.6 | 25 | 10.5 | 16.5x7 | 5 | 9.8 | 12.5 | doppelt wirkend | M16x27 | 63 | 3 | 104 | 10 | 40 | 27 | 12 | 27 | 40 | 22 | 7.7 | 50 | 4.5000 |
Loading...
Anschlussart | O-Ring-Flanschanschluss | Form | C | H3 | 1.1 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Blockzylinder | Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert |
Ausführung 1 | hydraulisch | RoHS | ja | PL Edelstahl | nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B
B2
Druckkraft bei 100 bar(kN)
D
D2
D3
D4
D5
wirksame Kolbenfläche(cm²)
Form-Typ
G
H
H2
L
L10
L4
L5
L8
L9
Kolben- durchmesser
SW
Zugkraft bei 100 bar(kN)
Hub
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften