Blockzylinder hydraulisch / form B / O-ring-flanschanschluss (04624)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-50-160822021
04624-50-161612021
04624-50-162022021
04624-50-163212021
04624-50-165012021
04624-50-200822021
04624-50-201612021
04624-50-202022021
04624-50-203212021
04624-50-205012021
04624-50-250822021
04624-50-252012021
04624-50-252022021
04624-50-255012021
04624-50-321022021
04624-50-322022021
04624-50-322512021
04624-50-325012021
04624-50-401022021
04624-50-402022021
04624-50-402512021
04624-50-405012021
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B B1 B3 Druckkraft bei 100 bar
(kN)
D D1 D2 D3 D4 D5 wirksame Kolbenfläche
(cm²)
Form-Typ G H H1 L L1 L2 Kolben- durchmesser SW Zugkraft bei 100 bar
(kN)
Hub Gewicht (ERP)
(kg)

204.05 €

1 4 Arbeitstage 604020210116.56.3x348.82einfach wirkendM6x153522566.46168-80.8280

204.05 €

1 4 Arbeitstage 604020210116.56.3x348.82doppelt wirkendM6x153522566.461681.2160.8254

226.89 €

1 4 Arbeitstage 604020210116.56.3x348.82einfach wirkendM6x153522916.46168-200.9000

226.89 €

1 4 Arbeitstage 604020210116.56.3x348.82doppelt wirkendM6x153522736.461681.2321.1500

226.89 €

1 4 Arbeitstage 604020210116.56.3x348.82doppelt wirkendM6x153522916.461681.2501.5000

208.32 €

1 4 Arbeitstage 6040223.112116.58.5x348.83.1einfach wirkendM8x163522616.472010-80.9000

199.77 €

1 4 Arbeitstage 6040223.112116.58.5x348.83.1doppelt wirkendM8x163522616.4720102160.8500

228.31 €

1 4 Arbeitstage 6040223.112116.58.5x348.83.1einfach wirkendM8x163522956.472010-201.4000

204.05 €

1 4 Arbeitstage 6040223.112116.58.5x348.83.1doppelt wirkendM8x163522776.4720102321.1280

211.18 €

1 4 Arbeitstage 6040223.112116.58.5x348.83.1doppelt wirkendM8x163522956.4720102501.4000

208.32 €

1 4 Arbeitstage 6550254.916148.510.5x449.84.9einfach wirkendM10x174530648.672513-81.4000

208.32 €

1 4 Arbeitstage 6550254.916148.510.5x449.84.9doppelt wirkendM10x174530648.6725132.9201.2200

241.16 €

1 4 Arbeitstage 6550254.916148.510.5x449.84.9einfach wirkendM10x174530948.672513-201.7000

216.89 €

1 4 Arbeitstage 6550504.916148.510.5x449.84.9doppelt wirkendM10x174530948.6725132.9501.7000

246.85 €

1 4 Arbeitstage 755527.58201810.512.5x459.88einfach wirkendM12x1855357510.6103217-102.1000

303.93 €

1 4 Arbeitstage 755527.58201810.512.5x459.88einfach wirkendM12x18553510010.6103217-202.8000

246.85 €

1 4 Arbeitstage 755527.58201810.512.5x459.88doppelt wirkendM12x1855357510.61032174.9252.0000

303.93 €

1 4 Arbeitstage 755527.58201810.512.5x459.88doppelt wirkendM12x18553510010.61032174.9502.7000

286.81 €

1 4 Arbeitstage 856331.512.6251810.516.5x759.812.5einfach wirkendM16x2763407910.6104022-103.2000

345.32 €

1 4 Arbeitstage 856331.512.6251810.516.5x759.812.5einfach wirkendM16x27634010410.6104022-203.8000

286.81 €

1 4 Arbeitstage 856331.512.6251810.516.5x759.812.5doppelt wirkendM16x2763407910.61040227.7252.7000

345.32 €

1 4 Arbeitstage 856331.512.6251810.516.5x759.812.5doppelt wirkendM16x27634010410.61040227.7504.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussart O-Ring-Flanschanschluss Form B H3 1.1
Benennung Blockzylinder Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert
Ausführung 1 hydraulisch RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support