Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A | D1 max. | D1=für Durchmesser | D2 | L=Länge | Material Grundkörper | S | Scherkraft zweischnittig max. (kN) | Stahlschlüssel | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 4 | Stahl | 0.2 | 0.7 | - | nein | 0.0000 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 5 | Stahl | 0.2 | 0.7 | - | nein | 0.0000 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 6 | Stahl | 0.2 | 0.7 | - | nein | 0.0001 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 8 | Stahl | 0.2 | 0.7 | - | nein | 0.0001 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 10 | Stahl | 0.2 | 0.7 | - | nein | 0.0000 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.15 | 1.3 | 1 | 0.8 | 12 | Stahl | 0.2 | 0.7 | - | nein | 0.0000 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 5 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0000 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 6 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0001 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 8 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0001 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 10 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0001 | ||
0.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 12 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0001 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 14 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0001 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 16 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0001 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 18 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0002 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.25 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 20 | Stahl | 0.3 | 1.58 | - | nein | 0.0002 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 5 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0001 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 6 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0001 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 8 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0001 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 10 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0001 | ||
0.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 12 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0002 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 14 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0002 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 16 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0003 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 18 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0003 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 20 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0003 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 22 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0003 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 24 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0004 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 26 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0004 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 28 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0004 | ||
0.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.35 | 2.4 | 2 | 1.5 | 30 | Stahl | 0.4 | 2.82 | - | nein | 0.0005 | ||
0.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 5 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0001 | ||
0.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 6 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0002 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 8 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0002 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 10 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0002 | ||
0.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 12 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0003 | ||
0.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 14 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0003 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 16 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0003 | ||
0.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 18 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0004 | ||
0.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 20 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0005 | ||
0.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 22 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0005 | ||
0.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 24 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0005 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 26 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0006 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 28 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0007 | ||
0.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.4 | 2.9 | 2.5 | 1.8 | 30 | Stahl | 0.5 | 4.38 | - | nein | 0.0007 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 5 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0002 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 6 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0002 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 8 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0003 | ||
0.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 10 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0003 | ||
0.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 12 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0004 | ||
0.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 14 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0005 | ||
0.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 16 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0005 | ||
0.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 18 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0006 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 20 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0007 | ||
0.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 22 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0007 | ||
0.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 24 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0008 | ||
0.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 26 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0009 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 28 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0009 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 30 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0010 | ||
0.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 32 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0010 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 36 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0013 | ||
0.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0.5 | 3.5 | 3 | 2.1 | 40 | Stahl | 0.6 | 6.32 | - | nein | 0.0014 |
Loading...
ISO | ISO 8752 | Benennung | Spannstift | Oberfläche Grundkörper | blank |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | geschlitzt | Ausführung 2 | schwere Ausführung | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A
D1 max.
D1=für Durchmesser
D2
L=Länge
Material Grundkörper
S
Scherkraft zweischnittig max.(kN)
Stahlschlüssel
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften