Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03325-01-06X14 |
03325-01-06X20 |
03325-01-06X24 |
03325-01-06X28 |
03325-01-06X32 |
03325-01-06X40 |
03325-01-08X24 |
03325-01-08X32 |
03325-01-08X40 |
03325-01-08X50 |
03325-01-10X32 |
03325-01-10X40 |
03325-01-12X40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser | D1 | L=Länge | L1 ca. | L2 ca. | T | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M4 | 14 | 0.8 | 2.1 | 6 | 0.0018 | ||
39.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M4 | 20 | 0.8 | 2.1 | 6 | 0.0028 | ||
39.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M4 | 24 | 0.8 | 2.1 | 6 | 0.0035 | ||
41.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M4 | 28 | 0.8 | 2.1 | 6 | 0.0042 | ||
41.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M4 | 32 | 0.8 | 2.1 | 6 | 0.0049 | ||
42.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M4 | 40 | 0.8 | 2.1 | 6 | 0.0062 | ||
44.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M5 | 24 | 1 | 2.6 | 8 | 0.0063 | ||
45.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M5 | 32 | 1 | 2.6 | 8 | 0.0087 | ||
50.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M5 | 40 | 1 | 2.6 | 8 | 0.0111 | ||
52.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M5 | 50 | 1 | 2.6 | 8 | 0.0142 | ||
49.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 32 | 1.2 | 3 | 10 | 0.0135 | ||
51.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M6 | 40 | 1.2 | 3 | 10 | 0.0173 | ||
57.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M6 | 40 | 1.6 | 3.8 | 10 | 0.0254 |
Loading...
DIN EN ISO | similar to DIN EN ISO 8735 | Benennung | Zylinderstift | Farbe Grundkörper | white |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Keramik | Ausführung 1 | Innengewinde | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser
D1
L=Länge
L1 ca.
L2 ca.
T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften