Zylinderstift ISO 2338 / stahl oder edelstahl (03320)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03320-10-010X003
03320-10-010X004
03320-10-010X005
03320-10-010X006
03320-10-010X008
03320-10-010X010
03320-10-010X012
03320-10-015X003
03320-10-015X004
03320-10-015X005
03320-10-015X006
03320-10-015X008
03320-10-015X010
03320-10-015X012
03320-10-015X014
03320-10-015X016
03320-10-015X018
03320-10-015X020
03320-10-020X004
03320-10-020X005
03320-10-020X006
03320-10-020X008
03320-10-020X010
03320-10-020X012
03320-10-020X014
03320-10-020X016
03320-10-020X018
03320-10-020X020
03320-10-020X024
03320-10-020X028
03320-10-020X030
03320-10-025X006
03320-10-025X008
03320-10-025X010
03320-10-025X012
03320-10-025X014
03320-10-025X016
03320-10-025X018
03320-10-025X020
03320-10-025X024
03320-10-025X028
03320-10-025X032
03320-10-030X005
03320-10-030X006
03320-10-030X008
03320-10-030X010
03320-10-030X012
03320-10-030X014
03320-10-030X016
03320-10-030X018
03320-10-030X020
03320-10-030X024
03320-10-030X028
03320-10-030X030
03320-10-030X032
03320-10-030X036
03320-10-030X040
03320-10-030X045
03320-10-030X050
03320-10-040X005
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser L=Länge Material Grundkörper Stahlschlüssel Z1 PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.19 €

1 4 Arbeitstage 13Stahl-0.2nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 14Stahl-0.2nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 15Stahl-0.2nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 16Stahl-0.2nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 18Stahl-0.2nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 110Stahl-0.2nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 112Stahl-0.2nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 1.53Stahl-0.3nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 1.54Stahl-0.3nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 1.55Stahl-0.3nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 1.56Stahl-0.3nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 1.58Stahl-0.3nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 1.510Stahl-0.3nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 1.512Stahl-0.3nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 1.514Stahl-0.3nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 1.516Stahl-0.3nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 1.518Stahl-0.3nein0.0010

0.23 €

1 4 Arbeitstage 1.520Stahl-0.3nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 24Stahl-0.35nein0.0010

0.19 €

1 4 Arbeitstage 25Stahl-0.35nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 26Stahl-0.35nein0.0001

0.22 €

1 4 Arbeitstage 28Stahl-0.35nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 210Stahl-0.35nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 212Stahl-0.35nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 214Stahl-0.35nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 216Stahl-0.35nein0.0004

0.23 €

1 4 Arbeitstage 218Stahl-0.35nein0.0010

0.25 €

1 4 Arbeitstage 220Stahl-0.35nein0.0010

0.26 €

1 4 Arbeitstage 224Stahl-0.35nein0.0010

0.29 €

1 4 Arbeitstage 228Stahl-0.35nein0.0010

0.29 €

1 4 Arbeitstage 230Stahl-0.35nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 2.56Stahl-0.4nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 2.58Stahl-0.4nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 2.510Stahl-0.4nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 2.512Stahl-0.4nein0.0010

0.23 €

1 4 Arbeitstage 2.514Stahl-0.4nein0.0010

0.23 €

1 4 Arbeitstage 2.516Stahl-0.4nein0.0010

0.25 €

1 4 Arbeitstage 2.518Stahl-0.4nein0.0010

0.25 €

1 4 Arbeitstage 2.520Stahl-0.4nein0.0010

0.26 €

1 4 Arbeitstage 2.524Stahl-0.4nein0.0010

0.29 €

1 4 Arbeitstage 2.528Stahl-0.4nein0.0010

0.29 €

1 4 Arbeitstage 2.532Stahl-0.4nein0.0010

0.14 €

1 4 Arbeitstage 35Stahl-0.5nein0.0010

0.14 €

1 4 Arbeitstage 36Stahl-0.5nein0.0010

0.14 €

1 4 Arbeitstage 38Stahl-0.5nein0.0010

0.15 €

1 4 Arbeitstage 310Stahl-0.5nein0.0010

0.15 €

1 4 Arbeitstage 312Stahl-0.5nein0.0010

0.17 €

1 4 Arbeitstage 314Stahl-0.5nein0.0010

0.17 €

1 4 Arbeitstage 316Stahl-0.5nein0.0010

0.22 €

1 4 Arbeitstage 318Stahl-0.5nein0.0010

0.23 €

1 4 Arbeitstage 320Stahl-0.5nein0.0010

0.26 €

1 4 Arbeitstage 324Stahl-0.5nein0.0010

0.29 €

1 4 Arbeitstage 328Stahl-0.5nein0.0010

0.29 €

1 4 Arbeitstage 330Stahl-0.5nein0.0010

0.29 €

1 4 Arbeitstage 332Stahl-0.5nein0.0010

0.37 €

1 4 Arbeitstage 336Stahl-0.5nein0.0010

0.40 €

1 4 Arbeitstage 340Stahl-0.5nein0.0010

0.51 €

1 4 Arbeitstage 345Stahl-0.5nein0.0010

0.55 €

1 4 Arbeitstage 350Stahl-0.5nein0.0010

0.23 €

1 4 Arbeitstage 45Stahl-0.63nein0.0010

Loading...

Grundlegende Informationen

ISO 2338 Benennung Zylinderstift Oberfläche Grundkörper blank
RoHS ja

Technischer Support