Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser | L1=Länge | L2 | R | Z1 | Z2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 6 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0001 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 8 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0002 | ||
11.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 10 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0002 | ||
11.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 12 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0002 | ||
11.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 14 | 0.6 | 2 | 0.3 | 0.18 | 0.0003 | ||
13.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 10 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0004 | ||
13.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 12 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0005 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 14 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0006 | ||
14.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 18 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0008 | ||
14.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 20 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0008 | ||
16.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 28 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0012 | ||
16.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 32 | 0.8 | 3 | 0.45 | 0.3 | 0.0013 | ||
13.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 10 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0007 | ||
14.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 12 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0009 | ||
14.52 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 16 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0012 | ||
14.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 18 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0013 | ||
15.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 20 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0015 | ||
16.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 28 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0021 | ||
16.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | 32 | 1 | 4 | 0.6 | 0.4 | 0.0024 | ||
14.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0018 | ||
15.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 18 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0020 | ||
15.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 20 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0023 | ||
16.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 24 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0028 | ||
16.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 28 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0033 | ||
17.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 32 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0038 | ||
19.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | 36 | 1.2 | 5 | 0.75 | 0.5 | 0.0042 | ||
15.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 14 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0022 | ||
17.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 18 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0029 | ||
18.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 20 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0033 | ||
19.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 24 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0039 | ||
20.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 28 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0046 | ||
20.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 32 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0053 | ||
21.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 36 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0060 | ||
22.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 40 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0066 | ||
25.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 50 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0084 | ||
27.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 60 | 1.5 | 6 | 0.9 | 0.6 | 0.0101 | ||
22.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.0051 | ||
23.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 20 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.0057 | ||
23.40 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 24 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.0069 | ||
24.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.0094 | ||
29.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 40 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.0118 | ||
31.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 50 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.0148 | ||
33.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 60 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.0180 | ||
34.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 70 | 1.8 | 8 | 1.2 | 0.8 | 0.0211 | ||
27.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 0.0105 | ||
29.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 32 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 0.0145 | ||
31.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 40 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 0.0181 | ||
33.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 0.0229 | ||
34.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 60 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 0.0278 | ||
37.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 70 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 0.0325 | ||
40.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 90 | 2 | 10 | 1.5 | 1 | 0.0421 | ||
30.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 2.5 | 12 | 1.8 | 1.3 | 0.0177 | ||
37.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | 2.5 | 12 | 1.8 | 1.3 | 0.0258 | ||
40.78 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | 2.5 | 12 | 1.8 | 1.3 | 0.0394 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 40 | 2.5 | 16 | 2 | 1.3 | 0.0354 |
Loading...
DIN | ähnlich DIN 6325 | Benennung | Zylinderstift | Farbe Grundkörper | weiß |
---|---|---|---|---|---|
Material Grundkörper | Keramik | RoHS | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser
L1=Länge
L2
R
Z1
Z2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften