Rohrverbinder Fuß Aluminium mit Kugelgelenk, Form B (29010)

Rohrverbinder Fuß Aluminium mit Kugelgelenk, Form B (29010)
· Flexible Anbindung über Universal-Anschlussplatte

· 60° frei schwenkbar / 360° drehbar

· Hochfeste Klemmung durch spezielle Oberflächenbeschichtung

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

29010-5301

Teilenummer
29010-5301
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

89.29 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen Benennung Rohrverbinder Form B
Form-Typ Mit kugelgelenk Ausführung 1 Mit fuß Ausführung 2 Für rundrohre
A=Innendurchmesser(mm) 30.1 B(mm) 7 C 30
D M6 D1(mm) 5.8 H(mm) 16
J(mm) 34 K(mm) 38.1 L=Höhe(mm) 80
M=Länge(mm) 60 N(mm) 8 O(mm) 39.5
P(mm) 41.5 R(mm) 45.5 U(mm) 42.5
W 30.2 Mb(Nm) 40 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.2270

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Fuß Aluminium mit Kugelgelenk, Form B (29010), die Teilenummer ist 29010-5301.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29010-5301.

Technischer Support