Rohrverbinder mit Flansch, Aluminium, Eckig, inch (29014)

Rohrverbinder mit Flansch, Aluminium, Eckig, inch (29014)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29014-52CS
29014-52CT
29014-52D2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Breite
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L=Höhe
(mm)
M=Länge
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

35.12 €

1 4 Arbeitstage 1730454575576252.57546M8x500.2880

35.12 €

1 4 Arbeitstage 1.25730454575576252.57546M8x500.2717

39.52 €

1 4 Arbeitstage 1.5940606010076757010057M8x700.5690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Mit flansch
Ausführung 2 Eckig N(mm) 10 RoHS Ja

Technischer Support