Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29010-5181
Werkstoff | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Benennung | Rohrverbinder | Form | A |
Form-Typ | Mit kugelgelenk | Ausführung 1 | Mit fuß | Ausführung 2 | Für rundrohre |
A=Innendurchmesser(mm) | 18.1 | B(mm) | 5.5 | C | 21 |
D | M5X10 | E(mm) | 50 | F(mm) | 15 |
G=Breite(mm) | 40 | H(mm) | 20 | K(mm) | 30 |
L=Höhe(mm) | 58 | M=Länge(mm) | 30 | N(mm) | 5 |
O(mm) | 38 | U(mm) | 40 | Mb(Nm) | 9 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0760 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder Fuß Aluminium mit Kugelgelenk, Form A (29010), die Teilenummer ist 29010-5181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29010-5181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften