Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A (29014)

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form A (29014)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Rund- und Vierkantrohre K0493 inklusive

· Ø 30 und Ø 40 mm: Gewindeabdeckung aus Silikon

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29014-112
29014-114
29014-116
29014-118
29014-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

39.55 €

1 4 Arbeitstage 12.10.1711

39.55 €

1 4 Arbeitstage 14.10.1637

39.55 €

1 4 Arbeitstage 16.10.1547

39.55 €

1 4 Arbeitstage 18.10.1471

42.48 €

1 4 Arbeitstage 20.10.1317

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper Elektrolytisch poliert Benennung Rohrverbinder
Form A Ausführung 1 Mit flansch Ausführung 2 Für rundrohre
B(mm) 5.5 C 18 D 25
E(mm) 32 F(mm) 30.4 G=Breite(mm) 37
H(mm) 38 K(mm) 32.5 L=Höhe(mm) 40.5
M=Länge(mm) 50 N(mm) 5 P(mm) 23
S(mm) M6x18 U(mm) 40 RoHS Ja

Technischer Support