Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29014-5220 |
29014-5225 |
29014-5230 |
29014-5240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Breite (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Höhe (mm) | M=Länge (mm) | R (mm) | S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.2 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2955 | ||
27.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.2 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2857 | ||
27.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.2 | 7 | 30 | 45 | 45 | 75 | 57 | 62 | 52.5 | 75 | 46 | M8x50 | 0.2699 | ||
30.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.2 | 9 | 40 | 60 | 60 | 100 | 76 | 75 | 70 | 100 | 57 | M8x70 | 0.5578 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Benennung | Rohrverbinder | Ausführung 1 | Mit flansch |
Ausführung 2 | Für rundrohre | N(mm) | 10 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
G=Breite(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Höhe(mm)
M=Länge(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften