Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29014-512 |
29014-514 |
29014-515 |
29014-516 |
29014-518 |
29014-520 |
29014-525 |
29014-530 |
29014-540 |
29014-550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | F (mm) | G=Breite (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Höhe (mm) | M=Länge (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | Lochbild | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 5.5* (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | 38 | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 1 | 0.0741 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.1 | 5.5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 2 | 0.0692 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15.1 | 5.5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 2 | 0.0655 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.1 | 5.5* (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | 38 | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 1 | 0.0669 | ||
17.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.1 | 5.5 (2x) | 18 | 25 | 35 | 31 | 35 | - | 32.5 | 41 | 50 | 5 | - | 23 | - | M6x20 | 40 | 2 | 0.0603 | ||
18.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1 | 6.5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | 1 | 0.1967 | ||
18.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25.1 | 6.5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | 1 | 0.1793 | ||
18.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.1 | 6.5* (2x) | 30 | 40 | 40 | 50 | 55 | 53 | 53 | 63 | 78 | 7 | - | 33 | - | M8x25 | 60 | 1 | 0.1625 | ||
31.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.17 | 8.5* (4x) | 42 | 56 | 60 | 70 | 80 | 80 | 74 | 87 | 105 | 10 | 60 | 40 | 52 | M10x30 | 82 | 3 | 0.4190 | ||
31.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50.22 | 10.5* (4x) | 50 | 66 | 65 | 83 | 90 | 98 | 85 | 98 | 128 | 14 | 62 | 45 | 60 | M10x35 | 100 | 3 | 0.6533 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Benennung | Rohrverbinder | Ausführung 1 | Mit flansch |
Ausführung 2 | Für rundrohre | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
F(mm)
G=Breite(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Höhe(mm)
M=Länge(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
U(mm)
Lochbild
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften