Rohrverbinder Flansch Kunststoff (29014)

Rohrverbinder Flansch Kunststoff (29014)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29014-18
29014-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
F
(mm)
G=Breite
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L=Höhe
(mm)
M=Länge
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.06 €

1 4 Arbeitstage 185.318253030.535403239.550521M6x180.0259

5.08 €

1 4 Arbeitstage 306.530404550506051.562.580828.5M8x250.0783

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Thermoplast Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Mit flansch Ausführung 2 Für rundrohre
RoHS Ja

Technischer Support