Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29010-512 |
29010-514 |
29010-515 |
29010-516 |
29010-518 |
29010-520 |
29010-525 |
29010-530 |
29010-540 |
29010-550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | A=Innendurchmesser (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Breite (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Höhe (mm) | M=Länge (mm) | N (mm) | O (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | U (mm) | Lochbild | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 12.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0675 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 14.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0634 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 15.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0603 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 16.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0582 | ||
16.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 18.1 | 6 | 27 | 25 | 35.5 | 42 | 28 | 28 | 37 | 42 | 5 | 30 | 23 | 21 | M6x20 | 30 | 1 | 0.0530 | ||
18.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 20.1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1880 | ||
18.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 25.1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1669 | ||
18.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 30.1 | 7 | 42.5 | 40 | 53 | 60 | 40 | 42 | 50 | 60 | 8 | 42 | 33 | 29 | M8x25 | 45 | 2 | 0.1419 | ||
30.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 40.17 | 9 | 61 | 56 | 74 | 90 | 60 | 60 | 70 | 90 | 10 | 64 | 40 | 40 | M10x30 | 64 | 1 | 0.3955 | ||
31.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 50.22 | 11 | 70 | 66 | 84 | 105 | 74 | 74 | 85 | 105 | 14 | 80 | 45 | 49.5 | M10x35 | 80 | 1 | 0.5962 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Benennung | Rohrverbinder | Ausführung 1 | Mit fuß |
Ausführung 2 | Für rundrohre | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
A=Innendurchmesser(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
G=Breite(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Höhe(mm)
M=Länge(mm)
N(mm)
O(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
U(mm)
Lochbild
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften