Rohrverbinder Fuß Kunststoff (29010)

Rohrverbinder Fuß Kunststoff (29010)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29010-18
29010-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Breite
(mm)
K
(mm)
L=Höhe
(mm)
N
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 Arbeitstage 185.326.5263445303252124.5M6x180.0243

4.61 €

1 4 Arbeitstage 306.541.54252.5604050828.539M8x250.0730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Thermoplast Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Mit fuß Ausführung 2 Für rundrohre
RoHS Ja

Technischer Support