Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B (29006)

Rohrverbinder T-Stück Edelstahl, Form B (29006)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

· Ausführung: elektrolytisch poliert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29006-13030
29006-14040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C D E
(mm)
F
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

88.79 €

1 4 Arbeitstage 30.130.14038.438483978875845.569M8x300.3974

142.76 €

1 4 Arbeitstage 40.1740.176050.4506351.8112124.98752102.5M10x350.8401

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper Elektrolytisch poliert Benennung Rohrverbinder
Form B Ausführung 1 T-stück Ausführung 2 Für rundrohre
RoHS Ja

Technischer Support