Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29006-11212 |
29006-11414 |
29006-11616 |
29006-11818 |
29006-12020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 12.1 | 0.2151 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.1 | 14.1 | 0.2081 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.1 | 16.1 | 0.1888 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.1 | 18.1 | 0.1633 | ||
43.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1 | 20.1 | 0.1356 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | Elektrolytisch poliert | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | T-stück | Ausführung 2 | Für rundrohre |
C | 30.5 | D | 25 | E(mm) | 32 |
F(mm) | 35 | G(mm) | 25 | H(mm) | 27 |
K(mm) | 55.5 | L(mm) | 65.5 | M(mm) | 43 |
P(mm) | 23 | R(mm) | 49.5 | S(mm) | M6x18 |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften