Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29010-130 |
29010-140 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser (mm) | B (mm) | C | D | E (mm) | G=Breite (mm) | H (mm) | K (mm) | L=Höhe (mm) | M=Länge (mm) | N (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.1 | 7 | 39 | 37.4 | 48 | 60 | 40 | 40 | 50 | 60 | 7 | 45.5 | 41 | M8x30 | 0.3200 | ||
105.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.17 | 9 | 51.7 | 49.4 | 63 | 80 | 60 | 60 | 60 | 80 | 10 | 52 | 48.7 | M10x35 | 0.6240 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | Elektrolytisch poliert | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | Mit fuß | Ausführung 2 | Für rundrohre |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser(mm)
B(mm)
C
D
E(mm)
G=Breite(mm)
H(mm)
K(mm)
L=Höhe(mm)
M=Länge(mm)
N(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften