Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29006-5181
Werkstoff | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Benennung | Rohrverbinder | Form-Typ | Mit kugelgelenk |
Ausführung 1 | T-stück | Ausführung 2 | Für rundrohre | A=Innendurchmesser(mm) | 18.1 |
B=Innendurchmesser(mm) | 5.5 | C | 21 | D | M5X10 |
E(mm) | 32 | F(mm) | 15 | G(mm) | 40 |
H(mm) | 20 | K(mm) | 30 | L(mm) | 87 |
M(mm) | 30 | Mb(Nm) | 9 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0970 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder T-Stück Aluminium mit Kugelgelenk (29006), die Teilenummer ist 29006-5181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29006-5181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften