Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
29006-181
Werkstoff | Thermoplast | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Rohrverbinder | Form-Typ | Mit kugelgelenk | Ausführung 1 | T-stück |
Ausführung 2 | Für rundrohre | A=Innendurchmesser(mm) | 18.1 | B=Innendurchmesser(mm) | 5.5 |
C | 21 | D | M5X10 | E(mm) | 30 |
F(mm) | 15 | G(mm) | 40 | H(mm) | 20 |
K(mm) | 30 | L(mm) | 85 | M(mm) | 30 |
Mb(Nm) | 8 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.0630 |
Sie befinden sich auf der Seite für Rohrverbinder T-Stück Kunststoff mit Kugelgelenk (29006), die Teilenummer ist 29006-181.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 29006-181.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften