Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (29006)

Rohrverbinder T-Stück Kunststoff (29006)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29006-1818
29006-3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C D E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.64 €

1 4 Arbeitstage 181830.52530342526.555.564.5432149.5M6x180.0364

5.98 €

1 4 Arbeitstage 303045404552.54041.58597.56528.575.5M8x250.1096

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Thermoplast Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 T-stück Ausführung 2 Für rundrohre
RoHS Ja

Technischer Support