Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29000-13030 |
29000-14040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C | D | E (mm) | L (mm) | P (mm) | Q (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.1 | 30.1 | 33 | 32.4 | 32.4 | 92 | 45.5 | 45.5 | 73.5 | M8x30 | M8x30 | 0.3298 | ||
110.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.17 | 40.17 | 42 | 40.4 | 40.4 | 118 | 52 | 52 | 95.5 | M10x35 | M10x35 | 0.6340 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | Elektrolytisch poliert | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Form | B | Ausführung 1 | Kreuzstück | Ausführung 2 | Für rundrohre |
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
C
D
E(mm)
L(mm)
P(mm)
Q(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften