Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29000-523030 |
29000-524040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C | D | E (mm) | G (mm) | H (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | R (mm) | S (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30.2 | 30.2 | 38 | 45 | 45 | 44 | 64 | 64 | 83 | 44 | 46 | M8x45 | 0.3401 | ||
36.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40.2 | 40.2 | 50 | 60 | 60 | 61 | 75 | 75 | 111 | 61 | 57 | M8x60 | 0.6317 |
Loading...
Werkstoff | Aluminium | Material Komponente | Stahl | Oberfläche Komponente | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Gleitgeschliffen | Benennung | Rohrverbinder | Ausführung 1 | Kreuzstück |
Ausführung 2 | Für rundrohre | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
C
D
E(mm)
G(mm)
H(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
R(mm)
S(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften