Rohrverbinder Kreuzstück, Aluminium, für Rundrohre (29000)

Rohrverbinder Kreuzstück, Aluminium, für Rundrohre (29000)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29000-51212
29000-51414
29000-51515
29000-51616
29000-51818
29000-52014
29000-52020
29000-52514
29000-52525
29000-53014
29000-53030
29000-54020
29000-54030
29000-54040
29000-55030
29000-55050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C D E
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
Q
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

17.76 €

1 4 Arbeitstage A12.112.12025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0780

17.76 €

1 4 Arbeitstage A14.114.12025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0735

17.76 €

1 4 Arbeitstage A15.115.12025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0688

17.76 €

1 4 Arbeitstage A16.116.12025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0669

17.76 €

1 4 Arbeitstage A18.118.12025.525.5--43.567232349M6x20M6x200.0599

20.53 €

1 4 Arbeitstage B20.114.127403340265984213365M8x25M6x200.1697

20.53 €

1 4 Arbeitstage A20.120.1334040--73101333378M8x25M8x250.2555

20.53 €

1 4 Arbeitstage B25.114.127403340265984213365M8x25M6x200.1523

20.53 €

1 4 Arbeitstage A25.125.1334040--73101333378M8x25M8x250.2200

20.53 €

1 4 Arbeitstage B30.114.127403340265984213365M8x25M6x200.1304

20.53 €

1 4 Arbeitstage A30.130.1334040--73101333378M8x25M8x250.1815

31.88 €

1 4 Arbeitstage B40.1720.1365040523260110334086.5M10x30M8x250.2708

33.01 €

1 4 Arbeitstage B40.1730.1456565654598137.54444108.5M10x30M10x300.6673

31.88 €

1 4 Arbeitstage B40.1740.17456060--1001374040111M10x30M10x300.5210

33.01 €

1 4 Arbeitstage B50.2230.1456565654598137.54444108.5M10x35M10x350.5447

33.01 €

1 4 Arbeitstage B50.250.2537070--1181544545128M10x35M10x350.6763

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Kreuzstück
Ausführung 2 Für rundrohre RoHS Ja

Technischer Support