Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (29000)

Rohrverbinder Kreuzstück Kunststoff (29000)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29000-1818
29000-3030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B=Innendurchmesser
(mm)
C D K
(mm)
L
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.76 €

1 4 Arbeitstage 1818203048632148M6x180.0408

5.98 €

1 4 Arbeitstage 30303345729928.577M8x250.0800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Thermoplast Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Kreuzstück Ausführung 2 Für rundrohre
RoHS Ja

Technischer Support