Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
27615-05080516 |
27615-06090618 |
27615-08120820 |
27615-10141025 |
27615-12161229 |
27615-16211638 |
27615-20252045 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | C | D | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | F statisch (kN) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | R1 (mm) | W | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 8 | 13 | 5 | M5 | 18 | 8 | 29.5 | 20.5 | 21.5 | 10.5 | 0.5 | 8.5 | 6.5 | 0.0293 | ||
26.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 9 | 15 | 6 | M6 | 20 | 9 | 33.5 | 22.9 | 25 | 11.5 | 0.5 | 9 | 7 | 0.0432 | ||
28.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12 | 17 | 8 | M8 | 24 | 14.5 | 41 | 24.9 | 31.5 | 13.5 | 1 | 10.5 | 8 | 0.0656 | ||
30.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 14 | 21 | 10 | M10 | 28 | 19.5 | 49.5 | 30.3 | 38 | 16 | 1 | 12.5 | 8 | 0.1180 | ||
37.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 16 | 25 | 12 | M12 | 32 | 23.5 | 57.5 | 34.3 | 44 | 18 | 1.5 | 15 | 8 | 0.1870 | ||
65.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 21 | 30 | 16 | M16 | 42 | 32 | 76.5 | 43.3 | 58 | 23.5 | 1.5 | 20 | 99 | 0.3918 | ||
119.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 25 | 38 | 20 | M20 | 50 | 43 | 90.5 | 51.9 | 68 | 29.5 | - | 22.5 | 99 | 0.6760 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Benennung | Gabelgelenk | Ausführung 1 | Für gelenkköpfe |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
C
D
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
F statisch(kN)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
R1(mm)
W
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften