Gabelgelenk für gelenkköpfe / stahl (27614)

Gabelgelenk für gelenkköpfe / stahl (27614)
· Ermöglichen Übertragung und Umlenkung von Kräften

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Fahrzeugbau, Transporttechnik

· Passend zu diversen Gelenkköpfen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27614-05080516
27614-06090618
27614-08120820
27614-10141025
27614-12161229
27614-16211638
27614-20252045
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1 L3 L2 D=Außendurchmesser L4 L1 F statisch
(kN)
D2 D3 B L R1 C W Gewicht (ERP)
(kg)

24.81 €

1 4 Arbeitstage 510.521.5130.520.58M5181629.58.586.50.0291

26.68 €

1 4 Arbeitstage 611.525150.522.99M6201833.59970.0421

27.02 €

1 4 Arbeitstage 813.531.517124.914.5M824204110.51280.0674

29.46 €

1 4 Arbeitstage 10163821130.319.5M10282549.512.51480.1168

32.72 €

1 4 Arbeitstage 121844251.534.323.5M12322957.5151680.1876

51.98 €

1 4 Arbeitstage 1623.558301.543.332M16423876.5202190.3914

95.43 €

1 4 Arbeitstage 2029.56838-51.943M20504590.522.52590.6784

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Ausführung 1 für Gelenkköpfe Benennung Gabelgelenk
RoHS ja

Technischer Support