Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B (29014)

Rohrverbinder Flansch Edelstahl, Form B (29014)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Rund- und Vierkantrohre K0493 inklusive

· Ø 30 und Ø 40 mm: Gewindeabdeckung aus Silikon

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29014-130
29014-140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Breite
(mm)
K
(mm)
L=Höhe
(mm)
M=Länge
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
S
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

73.32 €

1 4 Arbeitstage 30.173037.432.4555059.27874045.5M8x300.3778

126.49 €

1 4 Arbeitstage 40.1794249.446.480698080106052M10x350.8348

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Rostfreier Stahl Oberfläche Grundkörper Elektrolytisch poliert Benennung Rohrverbinder
Form B Ausführung 1 Mit flansch Ausführung 2 Für rundrohre
H(mm) 60 RoHS Ja

Technischer Support