Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29010-112 |
29010-114 |
29010-116 |
29010-118 |
29010-120 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 0.1523 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.1 | 0.1456 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.1 | 0.1325 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.1 | 0.1225 | ||
42.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1 | 0.1082 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | Elektrolytisch poliert | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | Mit fuß | Ausführung 2 | Für rundrohre |
B(mm) | 5.7 | C | 27 | D | 25 |
E(mm) | 35 | G=Breite(mm) | 50 | K(mm) | 38 |
L=Höhe(mm) | 37 | M=Länge(mm) | 30 | N(mm) | 5 |
P(mm) | 23 | R(mm) | 21 | S(mm) | M6x18 |
U(mm) | 40 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften