Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29000-11212 |
29000-11414 |
29000-11616 |
29000-11818 |
29000-12020 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser (mm) | B=Innendurchmesser (mm) | C | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12.1 | 12.1 | 20 | 0.1868 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14.1 | 14.1 | 20 | 0.1744 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16.1 | 16.1 | 20 | 0.1658 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18.1 | 18.1 | 20 | 0.1425 | ||
43.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20.1 | 20.1 | 21 | 0.1198 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Oberfläche Grundkörper | Elektrolytisch poliert | Benennung | Rohrverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Form | A | Ausführung 1 | Kreuzstück | Ausführung 2 | Für rundrohre |
D | 25.5 | E(mm) | 25.5 | L(mm) | 64 |
P(mm) | 23 | Q(mm) | 23 | R(mm) | 49 |
S(mm) | M6x18 | T(mm) | M6x18 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser(mm)
B=Innendurchmesser(mm)
C
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften