Rohrverbinder mit Flansch, Aluminium, inch (29014)

Rohrverbinder mit Flansch, Aluminium, inch (29014)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29014-5CP
29014-5CR
29014-5CS
29014-5CT
29014-5D2
29014-5D4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
F
(mm)
G=Breite
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L=Höhe
(mm)
M=Länge
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Lochbild Gewicht (ERP)
(kg)

22.29 €

1 4 Arbeitstage 0.5618253531353832.541505-23-M6x204010.0699

22.29 €

1 4 Arbeitstage 0.75618253531353832.541505-23-M6x204010.0558

23.81 €

1 4 Arbeitstage 173040405055535363787-33-M8x256010.1749

23.81 €

1 4 Arbeitstage 1.2573040405055535363787-33-M8x256010.1590

40.16 €

1 4 Arbeitstage 1.59425660708080748710510604052M10x308230.4399

41.01 €

1 4 Arbeitstage 211506665839098859812814624560M10x3510030.6254

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Mit flansch
RoHS Ja

Technischer Support