Rohrverbinder Fuß Aluminium, inch (29010)

Rohrverbinder Fuß Aluminium, inch (29010)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Klemmhebel zur Befestigung und weitere Durchmesser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29010-5CP
29010-5CR
29010-5CS
29010-5D2
29010-5D4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser
(mm)
B
(mm)
C D E
(mm)
G=Breite
(mm)
H
(mm)
K
(mm)
L=Höhe
(mm)
M=Länge
(mm)
N
(mm)
O
(mm)
P
(mm)
R
(mm)
S
(mm)
U
(mm)
Lochbild Gewicht (ERP)
(kg)

21.91 €

1 4 Arbeitstage 0.56272535.542282837425302321M6x203010.0651

21.91 €

1 4 Arbeitstage 0.756272535.542282837425302321M6x203010.0507

23.36 €

1 4 Arbeitstage 1742.5405360404250608423329M8x254520.1654

39.43 €

1 4 Arbeitstage 1.59615674906060709010644040M10x306410.4500

40.28 €

1 4 Arbeitstage 21170668410574748510514804549.5M10x358010.5834

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente Verzinkt
Oberfläche Grundkörper Gleitgeschliffen Benennung Rohrverbinder Ausführung 1 Mit fuß
Ausführung 2 Für rundrohre RoHS Ja

Technischer Support