Passfedern / 03288 / DIN 6885 / Form A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03288-03X8
03288-03X10
03288-03X12
03288-03X14
03288-03X16
03288-03X18
03288-03X20
03288-03X22
03288-03X25
03288-03X28
03288-04X8
03288-04X10
03288-04X12
03288-04X14
03288-04X16
03288-04X18
03288-04X20
03288-04X22
03288-04X25
03288-04X28
03288-05X12
03288-05X14
03288-05X16
03288-05X18
03288-05X20
03288-05X22
03288-05X25
03288-05X28
03288-05X32
03288-05X36
03288-05X40
03288-06X12
03288-06X14
03288-06X16
03288-06X18
03288-06X20
03288-06X22
03288-06X25
03288-06X28
03288-06X32
03288-06X36
03288-06X40
03288-06X45
03288-08X14
03288-08X16
03288-08X18
03288-08X20
03288-08X22
03288-08X25
03288-08X28
03288-08X32
03288-08X36
03288-08X40
03288-08X45
03288-08X50
03288-08X70
03288-10X22
03288-10X25
03288-10X28
03288-10X32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H B=Breite L=Länge Material Grundkörper Stahlschlüssel PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

0.43 €

1 4 Arbeitstage 338Stahl1.1192nein0.0005

0.43 €

1 4 Arbeitstage 3310Stahl1.1192nein0.0007

0.43 €

1 4 Arbeitstage 3312Stahl1.1192nein0.0007

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3314Stahl1.1192nein0.0009

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3316Stahl1.1192nein0.0010

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3318Stahl1.1192nein0.0012

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3320Stahl1.1192nein0.0013

0.40 €

1 4 Arbeitstage 3322Stahl1.1192nein0.0014

0.43 €

1 4 Arbeitstage 3325Stahl1.1192nein0.0017

0.43 €

1 4 Arbeitstage 3328Stahl1.1192nein0.0019

0.40 €

1 4 Arbeitstage 448Stahl1.1192nein0.0009

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4410Stahl1.1192nein0.0011

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4412Stahl1.1192nein0.0012

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4414Stahl1.1192nein0.0016

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4416Stahl1.1192nein0.0019

0.40 €

1 4 Arbeitstage 4418Stahl1.1192nein0.0024

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4420Stahl1.1192nein0.0023

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4422Stahl1.1192nein0.0026

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4425Stahl1.1192nein0.0029

0.43 €

1 4 Arbeitstage 4428Stahl1.1192nein0.0033

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5512Stahl1.1192nein0.0021

0.40 €

1 4 Arbeitstage 5514Stahl1.1192nein0.0024

0.40 €

1 4 Arbeitstage 5516Stahl1.1192nein0.0028

0.40 €

1 4 Arbeitstage 5518Stahl1.1192nein0.0031

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5520Stahl1.1192nein0.0036

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5522Stahl1.1192nein0.0039

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5525Stahl1.1192nein0.0045

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5528Stahl1.1192nein0.0050

0.43 €

1 4 Arbeitstage 5532Stahl1.1192nein0.0059

0.46 €

1 4 Arbeitstage 5536Stahl1.1192nein0.0065

0.46 €

1 4 Arbeitstage 5540Stahl1.1192nein0.0075

0.46 €

1 4 Arbeitstage 6612Stahl1.1192nein0.0029

0.46 €

1 4 Arbeitstage 6614Stahl1.1192nein0.0033

0.46 €

1 4 Arbeitstage 6616Stahl1.1192nein0.0040

0.46 €

1 4 Arbeitstage 6618Stahl1.1192nein0.0045

0.46 €

1 4 Arbeitstage 6620Stahl1.1192nein0.0051

0.46 €

1 4 Arbeitstage 6622Stahl1.1192nein0.0056

0.48 €

1 4 Arbeitstage 6625Stahl1.1192nein0.0064

0.48 €

1 4 Arbeitstage 6628Stahl1.1192nein0.0073

0.48 €

1 4 Arbeitstage 6632Stahl1.1192nein0.0084

0.48 €

1 4 Arbeitstage 6636Stahl1.1192nein0.0095

0.51 €

1 4 Arbeitstage 6640Stahl1.1192nein0.0106

0.51 €

1 4 Arbeitstage 6645Stahl1.1192nein0.0120

0.51 €

1 4 Arbeitstage 7814Stahl1.1192nein0.0052

0.51 €

1 4 Arbeitstage 7816Stahl1.1192nein0.0060

0.51 €

1 4 Arbeitstage 7818Stahl1.1192nein0.0070

0.54 €

1 4 Arbeitstage 7820Stahl1.1192nein0.0076

0.54 €

1 4 Arbeitstage 7822Stahl1.1192nein0.0086

0.61 €

1 4 Arbeitstage 7825Stahl1.1192nein0.0099

0.61 €

1 4 Arbeitstage 7828Stahl1.1192nein0.0111

0.61 €

1 4 Arbeitstage 7832Stahl1.1192nein0.0129

0.65 €

1 4 Arbeitstage 7836Stahl1.1192nein0.0146

0.65 €

1 4 Arbeitstage 7840Stahl1.1192nein0.0164

0.68 €

1 4 Arbeitstage 7845Stahl1.1192nein0.0185

0.68 €

1 4 Arbeitstage 7850Stahl1.1192nein0.0206

0.79 €

1 4 Arbeitstage 7870Stahl1.1192nein0.0294

0.68 €

1 4 Arbeitstage 81022Stahl1.1192nein0.0120

0.70 €

1 4 Arbeitstage 81025Stahl1.1192nein0.0140

0.70 €

1 4 Arbeitstage 81028Stahl1.1192nein0.0157

0.70 €

1 4 Arbeitstage 81032Stahl1.1192nein0.0182

Loading...

Grundlegende Informationen

Form A Benennung Passfeder DIN DIN 6885
RoHS ja

Technischer Support